Menü Keresés

N/A Egyszeresen hornyolt multi konzol 5.0 mm (DIA)

Optikai szálas egyszerű hornyos multi rögzítő 70 N-nál nagyobb visszatartó erejű OFBLT-csövek megtartásához. Maximum három cső fér el benne. Összefogható más OFSSMB-vel is.
Essentra cikkszám:

10111864

Gyártói cikkszám:

OFSSMB-1-05GFBK

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 999 314,6877 Ft
1000 + 256,3913 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

3.147 Ft

10 x 314,6877 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Egyszeresen hornyolt multi konzol
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot