Menü Keresés

N/A 5.1 mm (DIA)

Megtartja az 5 mm-es OFBLT-t. A vezetéknyerget a csőre helyezve, majd lezárva a nyereg a cső külső hornyaiba kapcsolódik. A biztonságos rögzítés a rögzítőlábakat a rögzítőfuratokba nyomva érhető el.
Essentra cikkszám:

10111925

Gyártói cikkszám:

OFTGSP-1-05-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 24,945 Ft
500 + 20,8103 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.495 Ft

100 x 24,945 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Klipsz
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot