Menü Keresés

N/A Klipsz 5.1 mm (DIA)

A klipsz 5 mm átmérőjű cső vagy vezeték befogására alkalmas. 8,0 mm-es távtartójával kiválóan alkalmas csövek és vezetékek elvezetésére a kártya fölött. Galléros talpuk stabilitást biztosít, valamint teljesen eltakarja a furatot. UL94 V-0 poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10113448

Gyártói cikkszám:

TPCE5-51-8M-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 92,1541 Ft
5000 + 74,876 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

92.154 Ft

1000 x 92,1541 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Klipsz
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot