Menü Keresés

Szálvédő optikai szálakhoz Törlés

Szálas illesztésvédő cső, amely a szálhoz kötődik, és kívülről hőre zsugorodó poliolefin résszel rendelkezik. Ezenkívül egy rozsdamentes acél rúd is merevíti.
Essentra cikkszám:

10337738

Gyártói cikkszám:

1262153

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 4999 80,3387 Ft
5000 + 64,2929 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.034 Ft

100 x 80,3387 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Belső anyag PE kopolimer ragasztó
Külső anyag Poliolefin
Rúd anyaga Rozsdamentes rugóacél
Belső csőátmérő 1.2 mm
Csomagmennyiség 100
Vámtarifaszám 3926909790

A 1262153sz. terméket helyettesíti:

N/A Törlés 45.0 mm
Essentra cikkszám: 10419557
Gyártói cikkszám: OFSP-10-45CL

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot