Menü Keresés

N/A Törlés

Szálas illesztésvédő cső, amely a szálhoz kötődik, és kívülről hőre zsugorodó poliolefin résszel rendelkezik. Ezenkívül egy rozsdamentes acél rúd is merevíti.
Essentra cikkszám:

10337752

Gyártói cikkszám:

1262156

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 91,7981 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.180 Ft

100 x 91,7981 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Belső anyag PE kopolimer ragasztó
Külső anyag Poliolefin
Rúd anyaga Rozsdamentes rugóacél
Belső csőátmérő 1.4 mm
Csomagmennyiség 100
Vámtarifaszám 3926909790

A 1262156sz. terméket helyettesíti:

N/A Törlés 40.0 mm
Essentra cikkszám: 10316146
Gyártói cikkszám: OFSP-15-40

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot