Menü Keresés

N/A Törlés 61.0 mm

Optical fibre splice protector provides excellent protection for fibre optic splices. The hot-melt inner tube bonds to both the fibre and the heat shrinkable outer tube to encapsulate the fusion splice joint. Provides vibration damping and environmental seal, protecting the fibre from damage and contaminants. The stainless steel/ceramic strength member provides additional rigidity
Essentra cikkszám:

10316153

Gyártói cikkszám:

OFSP-15-61

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 77,0666 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.707 Ft

100 x 77,0666 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Törlés
Belső anyag PE kopolimer ragasztó
Külső anyag Poliolefin
Rúd anyaga Rozsdamentes rugóacél
Belső csőátmérő 1.5 mm
A hüvely hossza 61.0 mm
Csomagmennyiség 100
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot