Menü Keresés

Optikai szál konzol 42.7 mm (L) Fekete

Optical fibre rack bracket mounts into a standard 19” rack with a quarter turn. Removable with a quarter turn. No stress is applied to the fiber upon entry.
Essentra cikkszám:

10111758

Gyártói cikkszám:

OFRB-2BK

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 299 311,0869 Ft
300 + 259,8278 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

31.109 Ft

100 x 311,0869 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Rögzítés módja Negyedfordulatos benyomós
Típus Rack Bracket
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Csomagmennyiség 250
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot