Menü Keresés

Tekercstartó klipsz OFCC-16A-RT-hez 40.6 mm PA

Optical fibre coiling clip. OFCG-16 snaps onto OFCC-16A-RT to form a clip with a smooth, curved surface to accommodate fiber optic bundles. Limit's the bend radius of the fibre.
Essentra cikkszám:

10315910

Gyártói cikkszám:

OFCG-16

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 263,3875 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.339 Ft

100 x 263,3875 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Rögzítés módja Benyomó szegecs
Típus Coiling Clip
Csomagmennyiség 100
Stílus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot