Menü Keresés

Feszességmentesítő persely Kerek 900 mikronos TPE Fekete

Strain relief boot that provides added protection to 900 micron fibre while routing through a hole and limit's the angle of the fiber preventing signal loss
Essentra cikkszám:

10108529

Gyártói cikkszám:

EFA70-07-001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 253,7354 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

126.868 Ft

500 x 253,7354 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis kábelforma Kerek
Anyag TPE
Kábeltípus 900 mikronos
Kompatibilis furatátmérő 4.0 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Teljes hossz 19.9 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot