Menü Keresés

Teleszkópos tartó Univerzális 214.0 mm Szénacél

A fedéltámsz egyszerű felszerelést és üzemeltetést kínál karbantartás igénye nélkül. Akár 135 kg-ig.
Essentra cikkszám:

10203255

Gyártói cikkszám:

1253260

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 10.053,5174 Ft
10 + 4.093,0075 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

10.054 Ft

1 x 10.053,5174 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hosszúság zárt állapotban 215.0 mm
Hossz kihúzva 373.0 mm
Maximális terhelhetőség 135.0 kg
Típus Basic
Zsanér típusa Cover Stay
Művelet típusa Slider
Rögzítés iránya Univerzális
Pozíciók száma 6
Befejezés Felületkezelés nélkül
Szín Ezüst
Termék anyaga Szénacél
Teljes anyag Szénacél
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot