Menü Keresés

Teleszkópos tartó Univerzális 228.0 mm Rozsdamentes acél

A fedéltartó egyszerűen telepíthető, egyszerűen kezelhető és nem igényel karbantartást. A teherbírása 135 kg.
Essentra cikkszám:

20064501

Gyártói cikkszám:

17940

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 7.487,7713 Ft
20 - 24 3.110,3887 Ft
25 + 2.799,3498 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.488 Ft

1 x 7.487,7713 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hosszúság zárt állapotban 230.0 mm
Hossz kihúzva 458.0 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 100.0 mm
Vastagság 4.0 mm
Talp hossza 44.0 mm
Típus Reversible
Zsanér típusa Cover Stay
Művelet típusa Folding
Rögzítés iránya Univerzális
Pozíciók száma 1
Befejezés Natúr
Termék anyaga Rozsdamentes acél
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot