20064518
17963
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 2.384,4296 Ft |
25 + | 919,5387 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hosszúság zárt állapotban | 230.0 mm |
---|---|
Hosszúság zárt állapotban | 9.055 in |
Hossz kihúzva | 458.0 mm |
Hossz kihúzva | 18.031 in |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 100.0 mm |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 3.937 in |
Vastagság | 4.0 mm |
Vastagság | 0.157 in |
Talp hossza | 44.0 mm |
Talp hossza | 1.732 in |
Típus | Reversible |
Zsanér típusa | Cover Stay |
Művelet típusa | Folding |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Pozíciók száma | 1 |
Befejezés | Galvanizált |
Termék anyaga | Acél |
Teljes anyag | Acél |
Vámtarifaszám | 8302100090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.