Menü Keresés

Kombi kötődoboz 76.0 mm (L) 76.0 mm (W) PP;TPE Szürke

A szürke PP COMBI összekötő doboz kiszélesedő burkolatának köszönhetően a belsejében több hely áll rendelkezésre. A csatlakozódoboz 3,0–14,0 mm-es, 400 V-os kábelekhez alkalmas.
Essentra cikkszám:

10402580

Gyártói cikkszám:

550119

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.297,8495 Ft
50 + 2.861,8567 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.298 Ft

1 x 3.297,8495 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot