Menü Keresés

Összekötő doboz T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Fekete

Black PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for 3.0 - 14.0 mm | 0.118 - 0.551 in, 400 V cables.
Essentra cikkszám:

10402597

Gyártói cikkszám:

550120

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.297,8495 Ft
50 + 2.861,8567 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.298 Ft

1 x 3.297,8495 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot