Menü Keresés

Kombi kötődoboz 110.0 mm (L) 110.0 mm (W) PP;TPE Szürke

A szürke PP COMBI összekötő doboz kiszélesedő burkolatának köszönhetően a belsejében több hely áll rendelkezésre. A csatlakozódoboz 3,0–17,0 mm-es, 690 V-os kábelekhez alkalmas.
Essentra cikkszám:

10402634

Gyártói cikkszám:

550125

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 34 5.966,6412 Ft
35 + 5.177,8066 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.967 Ft

1 x 5.966,6412 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot