Menü Keresés

Összekötő doboz T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP;TPE Fehér

White PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for 3.0 - 17.0 mm | 0.118 - 0.669 in, 690 V cables.
Essentra cikkszám:

10629406

Gyártói cikkszám:

550127

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 34 5.821,1134 Ft
35 + 5.051,5186 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.821 Ft

1 x 5.821,1134 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Teljes anyag Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
Teljes magasság 5.0 mm
Teljes szélesség 110.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot