Menü Keresés

Összekötő doboz T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Fekete

Black PP COMBI Junction Box has a bellied cover to allow more room inside. This junction box is suitable for , 690 V cables.
Essentra cikkszám:

10402658

Gyártói cikkszám:

550129

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 13.611,1594 Ft
20 + 11.811,6475 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

13.611 Ft

1 x 13.611,1594 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polipropilén; Termoplasztikus elasztomer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot