Menü Keresés

Záródoboz 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Szürke

Essentra cikkszám:

10402702

Gyártói cikkszám:

550139

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 5.019,3152 Ft
20 + 4.244,1939 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.019 Ft

1 x 5.019,3152 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Szürke
Teljes anyag Akrilnitril-butadién-sztirol
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot