Menü Keresés

Záródoboz 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10402764

Gyártói cikkszám:

550145

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 7.968,5391 Ft
20 + 6.737,9886 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.969 Ft

1 x 7.968,5391 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Akrilnitril-butadién-sztirol
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot