Menü Keresés

Záródoboz 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10402771

Gyártói cikkszám:

550146

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 11.201,3332 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.201 Ft

1 x 11.201,3332 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Akrilnitril-butadién-sztirol
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot