Menü Keresés

Kötőgyűrű 35.0 mm (DIA) Acél

This pear-shaped metal binding rings can be used to hold up posters retail and point of display applications.
Essentra cikkszám:

10388570

Gyártói cikkszám:

492772

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1499 85,0896 Ft
1500 + 73,726 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.509 Ft

100 x 85,0896 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Acél
Gyűrű alakja Körte
Teljes átmérő 35.0 mm
Teljes hossz 70.0 mm
Teljes szélesség 35.0 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot