Menü Keresés

Szerelő klipsz 5.0 mm 10.0 mm 15.0 mm LDPE Fekete

Ehhez a pattintós rögzítőhöz PP klipsz és LDPE pattintós alátét tartozik. Különösen jó hullámlemezek rögzítésére. Kapcsolja össze a két rögzítőelemet, hogy olyan komplett illesztési megoldást hozzon létre, amely több különböző vastagságú lapon is működik, például könyveken és katalógusokon.
Essentra cikkszám:

10366875

Gyártói cikkszám:

273152259999

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 254,1187 Ft
500 - 999 231,0082 Ft
1000 + 169,3987 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

25.412 Ft

100 x 254,1187 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Apa klipsz fejmagassága 2.0 mm
Apa klipsz szárhossza 22.0 mm
Apa klipsz szárátmérő 6.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 8.0 - 20.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 5.0 - 10.0 mm
Belső menetes alátét fejmagasság 2.0 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -50 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB;UL94 V-0;UL94 V-3
Szegecs anyaga Kis sűrűségű polietilén
Alátét anyaga Polipropilén
Szín Fekete
Szegecstípus Patentes rögzítő
Szegecsillesztés típusa Összepattintható
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot