Menü Keresés

Szerelő klipsz 2.4 mm 1.8 mm 7.4 mm Poliamid Natúr

This product is one piece of a two part fastener and is sold separately from the mating piece. UL94 V2 besorolású poliamid 6/6-ból készülnek. Különösen jó hullámlemezek rögzítésére. Kapcsolja össze a két rögzítőelemet, hogy olyan komplett illesztési megoldást hozzon létre, amely több különböző vastagságú lapon is működik, például könyveken és katalógusokon.
Essentra cikkszám:

10365144

Gyártói cikkszám:

27AMR0940375

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 37,9873 Ft
5000 - 19999 34,1909 Ft
20000 + 30,7703 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

37.987 Ft

1000 x 37,9873 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Apa klipsz fejmagassága 1.9 mm
Apa klipsz szárhossza 9.5 mm
Apa klipsz szárátmérő 2.4 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 2.4 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.8 - 7.4 mm
Belső menetes alátét fejmagasság 1.9 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -50 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecs anyaga Poliamid 6/6
Alátét anyaga Poliamid 6/6
Szín Natúr
Szegecstípus Patentes rögzítő
Szegecsillesztés típusa Összepattintható
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot