Menü Keresés

Összepattintható szegecs Patentes rögzítő 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

Ehhez a pattintós rögzítőhöz PP klipsz és LDPE pattintós alátét tartozik. Különösen jó hullámlemezek rögzítésére. Kapcsolja össze a két rögzítőelemet, hogy olyan komplett illesztési megoldást hozzon létre, amely több különböző vastagságú lapon is működik, például könyveken és katalógusokon.
Essentra cikkszám:

10309414

Gyártói cikkszám:

8501150901VR

5700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 43,2772 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

43.277 Ft

1000 x 43,2772 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Apa klipsz fejmagassága 3.5 mm
Apa klipsz szárhossza 15.0 mm
Apa klipsz szárátmérő 6.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 5.0 - 10.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 8.0 mm
Belső menetes alátét fejmagasság 3.5 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -50 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB;UL94 V-0
Szegecs anyaga Kis sűrűségű polietilén
Alátét anyaga Polipropilén
Szín Fekete
Szegecstípus Patentes rögzítő
Szegecsillesztés típusa Összepattintható
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot