Menü Keresés

Összepattintható szegecs Patentes rögzítő 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

Ehhez a pattintós rögzítőhöz PP klipsz és LDPE pattintós alátét tartozik. Különösen jó hullámlemezek rögzítésére. Kapcsolja össze a két rögzítőelemet, hogy olyan komplett illesztési megoldást hozzon létre, amely több különböző vastagságú lapon is működik, például könyveken és katalógusokon.
Essentra cikkszám:

10309537

Gyártói cikkszám:

8501440908VR

9900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 80,2155 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

80.216 Ft

1000 x 80,2155 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Apa klipsz fejmagassága 3.0 mm
Apa klipsz szárhossza 44.0 mm
Apa klipsz szárátmérő 6.0 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 8.0 - 20.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 12.0 - 46.0 mm
Belső menetes alátét fejmagasság 3.0 mm
Agy magassága 14.0 mm
Üzemi hőmérséklet-tartomány -50 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB;UL94 V-0
Szegecs anyaga Kis sűrűségű polietilén
Alátét anyaga Polipropilén
Szín Fehér
Szegecstípus Patentes rögzítő
Szegecsillesztés típusa Összepattintható
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot