10309582
8502260908VR
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 68,2496 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Apa klipsz fejmagassága | 3.0 mm |
---|---|
Apa klipsz fejmagassága | 3.0 mm |
Apa klipsz szárhossza | 28.0 mm |
Apa klipsz szárhossza | 1.102 in |
Apa klipsz szárátmérő | 6.0 mm |
Apa klipsz szárátmérő | 0.236 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 8.0 - 20.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.315 - 0.787 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 6.0 - 22.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.236 - 0.866 in |
Belső menetes alátét fejmagasság | 3.0 mm |
Belső menetes alátét fejmagasság | 3.0 mm |
Agy magassága | 4.0 mm |
Agy magassága | 0.157 in |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -50 - 85 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -58 - 185 °F |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB;UL94 V-0 |
Szegecs anyaga | Kis sűrűségű polietilén |
Alátét anyaga | Polipropilén |
Szín | Fehér |
Szegecstípus | Patentes rögzítő |
Szegecsillesztés típusa | Összepattintható |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.