Menü Keresés

Bordázott végződés 20.0 mm 1.2 mm ABS Natúr

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome finish provided an enhance appearance.
Essentra cikkszám:

10289792

Gyártói cikkszám:

499218

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 715,2864 Ft
100 - 999 281,0351 Ft
1000 + 243,07 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

7.153 Ft

10 x 715,2864 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kompatibilis falvastagság 1.2 mm
Anyag ABS
Szín Natúr
Befejezés Króm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot