A csavaros rögzítésű acélszorítók ideálisak csövek, tömlők, kábelek és vezetékek rögzítésére. Elérhető párnázással vagy anélkül. A gumibetét bizonyos fokú védelmet nyújt a tömlőnek, az acél rész és a csavaros felszerelés pedig erős rögzítést tesz lehetővé.
Sorozat szám: SR1109
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|
341,0018 Ft - 341,0018 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.268 in
6.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
387,962 Ft - 387,962 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
295,5203 Ft - 295,5203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.268 in
6.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
212,142 Ft - 212,142 Ft | 100 Raktáron |
0.268 in
6.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
243,0153 Ft - 243,0153 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
189,4423 Ft - 189,4423 Ft | 1000 Raktáron |
0.268 in
6.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
424,3708 Ft - 424,3708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
255,2551 Ft - 255,2551 Ft | 30 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
227,3254 Ft - 227,3254 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
227,1474 Ft - 227,1474 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
272,8069 Ft - 272,8069 Ft | 1500 Raktáron |
0.268 in
6.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
204,5983 Ft - 204,5983 Ft | 6500 Raktáron |
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
431,9237 Ft - 431,9237 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.268 in
6.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
227,3254 Ft - 227,3254 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.268 in
6.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
222,8073 Ft - 362,0585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
257,6236 Ft - 257,6236 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.268 in
6.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
189,4423 Ft - 189,4423 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
284,1568 Ft - 284,1568 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.268 in
6.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
250,0524 Ft - 250,0524 Ft | 500 Raktáron |
0.268 in
6.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
189,4423 Ft - 189,4423 Ft | 6823 Raktáron |
0.268 in
6.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz