Menü Keresés

Szóródugó 13.5 mm 15.0 mm LDPE

This ribbed dispensing plug is manufactured from natural LDPE.
Essentra cikkszám:

10124987

Gyártói cikkszám:

12314

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
4000 - 39999 24,6591 Ft
40000 + 22,4173 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 4000

Teljes ár:

98.636 Ft

4000 x 24,6591 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot