Menü Keresés

Panelbilincs 46.0 mm 21.5 mm

Essentra cikkszám:

20126179

Gyártói cikkszám:

4621E

680 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 718,2496 Ft
50 - 249 513,036 Ft
250 + 461,7295 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

718 Ft

1 x 718,2496 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Termék anyaga Poliamid
Teljes magasság 30.0 mm
Teljes hossz 46.0 mm
Teljes szélesség 21.5 mm
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot