A panelrögzítők jobbos és balos ajtókkal egyaránt használhatók és kiválóan alkalmasak fűtési és szellőztető panelekhez. Ezek a hidas rögzítőelemek szimmetrikus vagy aszimmetrikus kialakítású poliamid elemek acél csavarokkal.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Befejezés | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.658,7433 Ft - 2.580,2697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
Fekete porszórt
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1.940,9653 Ft - 3.019,2793 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
Galvanizált
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
1.015,8583 Ft - 1.580,224 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
20126179 | 450,4678 Ft - 700,7313 Ft | 503 Raktáron |
1.811 in
46.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
350,6284 Ft - 490,8797 Ft | 245 Raktáron |
1.811 in
46.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz