Menü Keresés

Panel fogóelem 21.0 mm 70.0 mm Acél Natúr

Essentra cikkszám:

10208106

Gyártói cikkszám:

1335123

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 2.992,5589 Ft
50 + 1.280,7659 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

14.963 Ft

5 x 2.992,5589 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 70.0 mm
Teljes szélesség 19.0 mm
Teljes anyag Acél
Szín Natúr
Típus Ütő
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot