Menü Keresés

Panel fogóelem 7.2 mm 7.2 mm Acél Fekete

Door Latch and Strikers are provided in 3 types. Type 1 is provided with stainless steel RMS-280 spring and UL94 HB Acetal RMS-121 latch and Type 2 and 3 are provided with black UL 64 HB Acetal RMS-1.
Essentra cikkszám:

10153697

Gyártói cikkszám:

DCS-4

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 155,5708 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

77.785 Ft

500 x 155,5708 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Acél
Szín Fekete
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Típus Striker
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot