Menü Keresés

Papír maszkoló dugó Kónuszos 16.0 mm 9.1 mm

Ez a kúpos dugó fogyasztás utáni és szűz anyagok keverékéből készült, így újrahasznosítható választás. Alkalmas festésre és porfestésre, akár 205 fokos üzemi hőmérsékletet is bír.
Essentra cikkszám:

10272190

Gyártói cikkszám:

491551

820 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
220 - 2199 35,2533 Ft
2200 - 10999 25,1809 Ft
11000 + 22,6628 Ft
Standard csomagolás: 2200

A következő szorzatának a rendelése 220

Teljes ár:

7.756 Ft

220 x 35,2533 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Krepp papír
Szín Barna
Speciális tulajdonságok Újrahasznosítható
Vámtarifaszám 4808400000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot