Menü Keresés

Papír maszkoló dugó Kónuszos 19.3 mm 10.6 mm

Ez a kúpos dugó fogyasztás utáni és szűz anyagok keverékéből készült, így újrahasznosítható választás. Alkalmas festésre és porfestésre, akár 205 fokos üzemi hőmérsékletet is bír.
Essentra cikkszám:

10272206

Gyártói cikkszám:

491553

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1350 - 13499 39,4979 Ft
13500 - 67499 28,2128 Ft
67500 + 25,3915 Ft
Standard csomagolás: 13500

A következő szorzatának a rendelése 1350

Teljes ár:

53.322 Ft

1350 x 39,4979 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Krepp papír
Szín Barna
Speciális tulajdonságok Újrahasznosítható
Vámtarifaszám 4808400000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot