Menü Keresés

Papír maszkoló dugó Kónuszos 74.2 mm 26.1 mm

Ez a kúpos dugó fogyasztás utáni és szűz anyagok keverékéből készült, így újrahasznosítható választás. Alkalmas festésre és porfestésre, akár 205 fokos üzemi hőmérsékletet is bír.
Essentra cikkszám:

10272329

Gyártói cikkszám:

491570

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 173,7338 Ft
200 - 999 124,0956 Ft
1000 + 111,686 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

3.475 Ft

20 x 173,7338 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Krepp papír
Szín Barna
Speciális tulajdonságok Újrahasznosítható
Vámtarifaszám 4808400000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot