Menü Keresés

Papír maszkoló dugó Kónuszos 74.5 mm 16.3 mm

Ez a kúpos dugó fogyasztás utáni és szűz anyagok keverékéből készült, így újrahasznosítható választás. Alkalmas festésre és porfestésre, akár 205 fokos üzemi hőmérsékletet is bír.
Essentra cikkszám:

10272336

Gyártói cikkszám:

491571

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 118,5245 Ft
1000 + 106,6721 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

23.705 Ft

200 x 118,5245 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Krepp papír
Szín Barna
Speciális tulajdonságok Újrahasznosítható
Vámtarifaszám 4808400000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot