Menü Keresés

Papír maszkoló dugó Kónuszos 90.7 mm 19.1 mm

Ez a kúpos dugó fogyasztás utáni és szűz anyagok keverékéből készült, így újrahasznosítható választás. Alkalmas festésre és porfestésre, akár 205 fokos üzemi hőmérsékletet is bír.
Essentra cikkszám:

10272343

Gyártói cikkszám:

491572

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
130 - 1299 195,5578 Ft
1300 - 6499 139,6842 Ft
6500 + 125,7157 Ft
Standard csomagolás: 1300

A következő szorzatának a rendelése 130

Teljes ár:

25.423 Ft

130 x 195,5578 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag Krepp papír
Szín Barna
Speciális tulajdonságok Újrahasznosítható
Vámtarifaszám 4808400000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot