Menü Keresés

PCB rögzítő blokk

Raktáron

A NYÁK-szerelőblokkok jól alkalmazhatók, ha a berendezésben nyomtatott áramköri kártyákat és kis paneleket derékszögben kell rögzíteni. Ezekkel a blokkokkal gyorsan és egyszerűen kiválthatók az alumínium rögzítőkonzolok.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szerelőfurat átmérő Megveszem
36,3633 Ft - 44,1808 Ft 13650 Raktáron
40,1146 Ft - 48,3019 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
173,6408 Ft - 173,6408 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.5 mm
PCB rögzítő blokk 6.0 mm Poliamid UL94 V-2

10111956

Ártartomány
44 Ft - 36 Ft

Készletszintek
13650 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
  • Menetméret
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • Vámtarifaszám
    3926909790
PCB rögzítő blokk 6.0 mm Poliamid UL94 V-0

10111963

Ártartomány
48 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Teljes anyag
    Poliamid 6/6
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
  • Menetméret
    4 or M3 Self-Tapping Screw
  • Vámtarifaszám
    3926909790
PCB rögzítő blokk 13.0 mm PA66 UL94 V-2

10023983

Ártartomány
173 Ft - 173 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Szerelőfurat átmérő
    2.5 mm
  • Teljes mélység
    13.0 mm
  • Teljes szélesség
    7.3 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 6.6