Menü Keresés

Karima nélküli vezetőkocsi 20.0 69.3 42.0 Acél

Az alacsony profilú, perem nélküli, rögzített golyóházas kocsit nagy teherbírású, precíziós lineáris mozgatási alkalmazásokhoz tervezték. Alacsony profiljának köszönhetően kompakt és helytakarékos, így ideálisan használható szűk helyeken. Átmenő edzett acélsínekkel együtt használatos
Essentra cikkszám:

20158903

Gyártói cikkszám:

20158903

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 20.692,487 Ft
10 - 19 18.621,7044 Ft
20 - 49 17.590,1478 Ft
50 + 16.554,757 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

20.692 Ft

1 x 20.692,487 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetősín méret 20.0
l1 69.3
h1 28.0
l2 48.5
w1 42.0
l3 32.0
h2 4.5
h3 5.5
h4 16.3
d1 M5
h5 8.5
d2 6.0
h6 7.1
w2 32.0
w3 20.0
w4 11.0
l4 15.6
l5 60.0
l6 20.0
d3 9.5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot