Menü Keresés

Karima nélküli vezetőkocsi 35.0 75.5 70.0 Acél

Az alacsony profilú, perem nélküli, rögzített golyóházas kocsit nagy teherbírású, precíziós lineáris mozgatási alkalmazásokhoz tervezték. Alacsony profiljának köszönhetően kompakt és helytakarékos, így ideálisan használható szűk helyeken. Átmenő edzett acélsínekkel együtt használatos
Essentra cikkszám:

20158996

Gyártói cikkszám:

20158996

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 36.277,0435 Ft
10 - 19 32.649,3391 Ft
20 - 49 30.835,487 Ft
50 + 29.021,635 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

36.277 Ft

1 x 36.277,0435 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetősín méret 35.0
l1 75.5
h1 48.0
l2 44.5
w1 70.0
h2 7.5
h3 10.0
h4 26.0
d1 M8
h5 12.0
d2 9.0
h6 11.5
w2 50.0
w3 34.0
w4 18.0
l4 16.0
l5 80.0
l6 20.0
d3 14.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot