Menü Keresés

Karima nélküli vezetőkocsi 45.0 129.0 86.0 Acél

Az alacsony profilú, perem nélküli, rögzített golyóházas kocsit nagy teherbírású, precíziós lineáris mozgatási alkalmazásokhoz tervezték. Alacsony profiljának köszönhetően kompakt és helytakarékos, így ideálisan használható szűk helyeken. Átmenő edzett acélsínekkel együtt használatos
Essentra cikkszám:

20159023

Gyártói cikkszám:

20159023

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 53.851,8522 Ft
10 - 19 48.467,8174 Ft
20 - 49 45.775,80 Ft
50 + 43.079,948 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

53.852 Ft

1 x 53.851,8522 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetősín méret 45.0
l1 129.0
h1 60.0
l2 94.0
w1 86.0
l3 60.0
h2 8.9
h3 15.5
h4 31.1
d1 M10
h5 17.0
d2 14.0
h6 14.4
w2 60.0
w3 45.0
w4 20.5
l4 16.0
l5 105.0
l6 22.5
d3 20.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot