Menü Keresés

Karima nélküli vezetőkocsi 55.0 193.0 100.0 Acél

Az alacsony profilú, perem nélküli, rögzített golyóházas kocsit nagy teherbírású, precíziós lineáris mozgatási alkalmazásokhoz tervezték. Alacsony profiljának köszönhetően kompakt és helytakarékos, így ideálisan használható szűk helyeken. Átmenő edzett acélsínekkel együtt használatos
Essentra cikkszám:

20159061

Gyártói cikkszám:

20159061

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 102.799,0174 Ft
10 - 19 92.517,9652 Ft
20 - 49 87.379,3565 Ft
50 + 82.240,748 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

102.799 Ft

1 x 102.799,0174 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetősín méret 55.0
l1 193.0
h1 70.0
l2 154.0
w1 100.0
l3 75.0
h2 12.7
h3 18.0
h4 38.0
d1 M12
h5 20.0
d2 16.0
h6 14.0
w2 75.0
w3 53.0
w4 23.5
l4 16.0
l5 120.0
l6 30.0
d3 23.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot