20158514
20158514
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 9 | 23.810,1652 Ft |
10 - 19 | 21.428,7652 Ft |
20 - 49 | 20.239,9826 Ft |
50 + | 19.047,365 Ft |
Vezetősín méret | 20.0 |
---|---|
l1 | 69.3 |
h1 | 30.0 |
l2 | 48.5 |
w1 | 44.0 |
l3 | 36.0 |
h2 | 4.5 |
h3 | 6.5 |
h4 | 16.3 |
d1 | M5 |
h5 | 8.5 |
d2 | 6.0 |
h6 | 7.1 |
w2 | 32.0 |
w3 | 20.0 |
w4 | 12.0 |
l4 | 15.6 |
l5 | 60.0 |
d3 | 9.5 |
Mx Nm | 289.0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.