Menü Keresés

Karima nélküli vezetőkocsi 20.0 82.1 44.0 Acél

A szabványos, karima nélküli vezetőkocsi rögzített golyóházzal rendelkezik a nagy teherbírású, precíziós lineáris mozgatási alkalmazásokhoz. A perem nélküli kialakítás kompakt megoldást tesz lehetővé. Átmenő, edzett lineár vezetősínekkel együtt használható.
Essentra cikkszám:

20158521

Gyártói cikkszám:

20158521

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 25.739,0609 Ft
10 - 19 23.165,9217 Ft
20 - 49 21.877,4348 Ft
50 + 20.592,783 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

25.739 Ft

1 x 25.739,0609 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetősín méret 20.0
l1 82.1
h1 30.0
l2 61.3
w1 44.0
l3 36.0
h2 4.5
h3 6.5
h4 16.3
d1 M5
h5 8.5
d2 6.0
h6 7.1
w2 32.0
w3 20.0
w4 12.0
l4 15.6
l5 60.0
d3 9.5
Mx Nm 376.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot