Menü Keresés

Karima nélküli vezetőkocsi 30.0 130.5 60.0 Acél

A szabványos, karima nélküli vezetőkocsi rögzített golyóházzal rendelkezik a nagy teherbírású, precíziós lineáris mozgatási alkalmazásokhoz. A perem nélküli kialakítás kompakt megoldást tesz lehetővé. Átmenő, edzett lineár vezetősínekkel együtt használható.
Essentra cikkszám:

20158552

Gyártói cikkszám:

20158552

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 42.013,8783 Ft
10 - 19 37.810,9565 Ft
20 - 49 35.713,3304 Ft
50 + 33.611,87 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

42.014 Ft

1 x 42.013,8783 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetősín méret 30.0
l1 130.5
h1 45.0
l2 103.5
w1 60.0
l3 60.0
h2 7.0
h3 12.0
h4 22.8
d1 M8
h5 12.0
d2 9.0
h6 13.0
w2 40.0
w3 28.0
w4 16.0
l4 15.6
l5 80.0
d3 14.0
Mx Nm 1142.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot