Menü Keresés

Karima nélküli vezetőkocsi 30.0 94.8 60.0 Acél

A szabványos, karima nélküli vezetőkocsi rögzített golyóházzal rendelkezik a nagy teherbírású, precíziós lineáris mozgatási alkalmazásokhoz. A perem nélküli kialakítás kompakt megoldást tesz lehetővé. Átmenő, edzett lineár vezetősínekkel együtt használható.
Essentra cikkszám:

20158569

Gyártói cikkszám:

20158569

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 33.884,1391 Ft
10 - 19 30.494,1913 Ft
20 - 49 28.803,0522 Ft
50 + 27.108,078 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

33.884 Ft

1 x 33.884,1391 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetősín méret 30.0
l1 94.8
h1 45.0
l2 67.8
w1 60.0
l3 40.0
h2 7.0
h3 12.0
h4 22.8
d1 M8
h5 12.0
d2 9.0
h6 13.0
w2 40.0
w3 28.0
w4 16.0
l4 15.6
l5 80.0
d3 14.0
Mx Nm 719.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot