Menü Keresés

Karima nélküli vezetőkocsi 35.0 153.5 70.0 Acél

A szabványos, karima nélküli vezetőkocsi rögzített golyóházzal rendelkezik a nagy teherbírású, precíziós lineáris mozgatási alkalmazásokhoz. A perem nélküli kialakítás kompakt megoldást tesz lehetővé. Átmenő, edzett lineár vezetősínekkel együtt használható.
Essentra cikkszám:

20158576

Gyártói cikkszám:

20158576

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 49.530,0522 Ft
10 - 19 44.575,513 Ft
20 - 49 42.102,0783 Ft
50 + 39.624,809 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

49.530 Ft

1 x 49.530,0522 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetősín méret 35.0
l1 153.5
h1 55.0
l2 122.5
w1 70.0
l3 72.0
h2 7.5
h3 12.0
h4 26.0
d1 M8
h5 12.0
d2 9.0
h6 18.5
w2 50.0
w3 34.0
w4 18.0
l4 15.6
l5 80.0
d3 14.0
Mx Nm 2020.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot