Menü Keresés

Karima nélküli vezetőkocsi 55.0 210.0 100.0 Acél

A szabványos, karima nélküli vezetőkocsi rögzített golyóházzal rendelkezik a nagy teherbírású, precíziós lineáris mozgatási alkalmazásokhoz. A perem nélküli kialakítás kompakt megoldást tesz lehetővé. Átmenő, edzett lineár vezetősínekkel együtt használható.
Essentra cikkszám:

20158613

Gyártói cikkszám:

20158613

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 127.284,1044 Ft
10 - 19 114.556,4609 Ft
20 - 49 108.190,7217 Ft
50 + 101.828,817 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

127.284 Ft

1 x 127.284,1044 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetősín méret 55.0
l1 210.0
h1 80.0
l2 171.0
w1 100.0
l3 95.
h2 12.7
h3 22.0
h4 38.0
d1 M12
h5 20.0
d2 16.0
h6 24.0
w2 75.0
w3 53.0
w4 23.5
l4 16.0
l5 120.0
d3 23.0
Mx Nm 6430.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot