Menü Keresés

Karima nélküli vezetőkocsi 45.0 145.0 86.0 Acél

A szabványos, karima nélküli vezetőkocsi rögzített golyóházzal rendelkezik a nagy teherbírású, precíziós lineáris mozgatási alkalmazásokhoz. A perem nélküli kialakítás kompakt megoldást tesz lehetővé. Átmenő, edzett lineár vezetősínekkel együtt használható.
Essentra cikkszám:

20158859

Gyártói cikkszám:

20158859

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 63.112,8522 Ft
10 - 19 56.800,80 Ft
20 - 49 53.644,7739 Ft
50 + 50.488,748 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

63.113 Ft

1 x 63.112,8522 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vezetősín méret 45.0
l1 145.0
h1 70.0
l2 110.0
w1 86.0
l3 60.0
h2 8.9
h3 18.0
h4 31.1
d1 M10
h5 17.0
d2 14.0
h6 24.5
w2 60.0
w3 45.0
w4 20.5
l4 16.0
l5 105.0
d3 20.0
Mx Nm 2798.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot